text.skipToContent text.skipToNavigation
Étiquette pour flexible et coupe-flexible

Pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok®

Les pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok aident à préparer l’installation et à soutenir les flexibles dans un système, et offrent une protection supplémentaire contre les conditions d’exploitation du système.

Voir des pièces détachées et des accessoires

Swagelok propose tout un choix de pièces détachées et d’accessoires pour les flexibles industriels, afin de s’assurer que ses clients ont accès aux matériaux adaptés à leurs applications et peuvent mener à bien des installations efficaces.

  • Les outils de coupe Swagelok pour flexibles et tubes souples peuvent être utilisés pour couper proprement les flexibles en nylon, en polyéthylène et en caoutchouc, ainsi que les tubes en vinyle ou en PFA, à la longueur souhaitée lors d’un assemblage sur site
  • Les outils à rainurer permettent d’assembler avec efficacité des tubes en nylon ou en polyéthylène.
  • Swagelok propose également des colliers de serrage fiables et réglables ainsi que des étiquettes pour flexibles.
  • Différentes enveloppes et protections – gaines ignifuges, manchons thermiques, blindages, gaines de protection en plastique, acier inoxydable 316, ressorts protecteurs – sont également disponibles pour protéger davantage les flexibles.
  • Notre isolant pour flexible à base d’aérogel de faible conductivité thermique est conçu pour un flexible exploité en continu et dont la température de surface est comprise entre –60°C (–76°F) et 125°C (257°F).

Vous avez des questions sur les accessoires pour flexibles et tubes souples ?

Contacter des spécialistes locaux

Ersatzteile und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre—Kategorien

Cubiertas de Mangueras

Cubiertas de Mangueras

Elija entre una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer protección adicional contra los retorcimientos, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas del fluido y los efectos de la luz ultravioleta.

Kerbenschneider

Kerbenschneider

Unsere Kerbenschneider ermöglichen eine einfache und effiziente Montage von Nylon- und Polyethylenschläuchen.

L’isolation des flexibles

L’isolation des flexibles

Mantenga el fluido del sistema dentro de la manguera a la temperatura requerida con el aislamiento opcional de la manguera.

Schlauchschelle

Schlauchschelle

Entdecken Sie unsere hochwertigen Schlauchschellen für Schläuche und flexible Rohrleitungen sowie unsere zuverlässigen und langlebigen Ersatzteile.

Schlauchschneider

Schlauchschneider

Trouvez des coupe-flexibles robustes pour couper des flexibles et des tubes en PFA Swagelok. Découvrez nos outils de qualité pour couper des flexibles avec efficacité et précision.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.