Манометры Swagelok® для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха (серий PGU и PGC)
Манометры сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха компании Swagelok® оснащены трубкой Бурдона для точного отслеживания позитивного и вакууметрического давления в системе.
Запросить информацию о манометрахМанометры Swagelok® серий PGU (манометры сверхчистых сред) и PGC (манометры чистого сухого воздуха) используются в широком диапазоне условий эксплуатации—от распределения больших объемов газа до аналитического оборудования. Точность работы приборов соответствует стандартам ASME B40.1, EN837-1 и JIS B7505.
Манометры высокой степени “чистоты” (серия PGU) используются для полупроводниковых газовых систем по стандарту SEMI/SEMATECH; их очистка и упаковка производятся в чистом помещении класса 100/10; имеются торцевые соединения из нержавеющей стали 316L VAR. Сборка, очистка и упаковка манометров серии PGC выполняется в чистой комнате класса 100. Торцевые соединения с резьбой NPT 1/4 дюйма. Обе серии продуваются азотом и оснащены защитным колпачком на резьбовом соединении. Все манометры для сверхчистых сред и чистого сухого воздуха проходят 100% заводскую калибровку и испытания гелием на герметичность с максимальным объемом утечки 1× 10-9 стд. см3/с.
Технические характеристики
Диапазоны шкалы | Серия PGU: От вакуума до 3000 psi; 200 бар; 21 МПа Серия PGC: От вакуума до 6000 psi; 400 бар; 40 МПа |
Размеры циферблата | 28, 40 и 50 мм (1, 1 1/2 и 2 дюйма) |
Точность |
|
Диапазон температур | Окружающая среда: –40–140°F (–40–60°C) Рабочая среда: –40–212°F (–40–100°C) |
Торцевые соединения | Серия PGU: Фитинг 1/4 дюйма с внутренней резьбой и VCR®, поворотный фитинг 1/4 дюйма с наружной резьбой и VCR, неразъемный фитинг 1/4 дюйма с наружной резьбой и VCR, проточный фитинг 1 1/2 дюйма для монтажа на поверхность Серия PGC: Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма |
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Zifferblattgrößen 40 und 50 mm (1 1/2 und 2 Zoll); Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1; Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU); Abschlüsse Rückseite mittig und unten

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge FailureSwagelok Resources Curated for You

Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Reliable Fluid System Solutions for the Scientific Frontier
Learn why Finnish dilution refrigerator manufacturer Bluefors trusts Swagelok for fluid system components and solutions that help enable quantum computing, experimental physics, and more.

How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.