VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 숏 그랜드
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1/2인치(6~18 mm)
- 맞대기 용접, 소켓 용접
- 316, 316L 또는 316L VAR 스테인리스강, C-22 합금
- 최대 2800 psig(192 bar)~8500 psig(585 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen — Kurze Stutzen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-8-VCR-3S-12MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 12 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-4-VCR-3AS Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 6LV-2-VCR-3S-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB2 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB3P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 6 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 10 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-8TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-8TB3 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-8TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden HC22-4-VCR-3S-4TB2 Alloy C-22 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-4-VCR-3-.75LG Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende 6LV-4-VCR-3S-4TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 8 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-8TB3P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-4-VCR-3-.50LG Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende 6LV-2-VCR-3S-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB3 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-6TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-8TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3S-8TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8-VCR-3AS Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM-VAR 1/2 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간