Swagelok® 고압 메탈 호스(FX 시리즈)
FX 시리즈 전체 메탈 고압 플렉시블 호스는 고온, 진공, 고압 부식성 환경에서 내식성을 제공합니다.
호스 선택에 대해 Swagelok에 묻기FX 시리즈 호스는 주름관 316L 코어 스테인리스강 고압 편조 호스이며, 호스 압력 밀폐를 촉진하는 321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있습니다. 이 메탈 편조 호스에서 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 이 제품은 일반적으로 고온 진공 및 고압 부식성 환경 또는 투과가 바람직하지 않은 조건에서 흔히 사용됩니다.
투과에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오
1/4~2인치 범위의 크기, 진공에서 6000 psig(413 bar)의 사용 압력, ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boiler and Pressure Vessel Code) 섹션 IX에 따라 용접된 다양한 연결구를 통해 FX 시리즈 고압 편조 호스는 다양한 시스템의 요구 조건을 충족할 수 있습니다. 표준 및 맞춤형 어셈블리에 호스 커버, 호스 태그, 추가 헬륨 누설 테스트를 포함한 옵션을 적용할 수 있습니다.
호스 보강재 옵션과 더불어 애플리케이션에 최적의 선택을 하는 방법에 대해 살펴보십시오
사양
재질 | 코어: 316L 고리형 주름관 SS 보강재: 321 SS 이중 편조 연결구: 316 SS |
공칭 호스 크기 | 공칭 호스 크기 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2인치 |
사용 압력 | 1/4인치의 경우 진공~6000 psig(413 bar) 3/8인치의 경우 진공~5000 psig(344 bar) 1/2인치의 경우 진공~4500 psig(310 bar) 3/4인치의 경우 진공~3600 psig(248 bar) 1인치의 경우 진공~3000 psig(206 bar) 1 1/4인치의 경우 진공~2600 psig(179 bar) 1 1/2인치의 경우 진공~2200 psig(151 bar) 2인치의 경우 진공~1675 psig(115 bar) |
온도 범위 | –200~537°C(–325~1000°F) |
연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 튜브 맞대기 용접 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.