Accesorios con Cono y Rosca (Serie IPT) Swagelok®
Los accesorios con cono y rosca serie IPT Swagelok® se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final y en aplicaciones de media y alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).
Ver Accesorios con Cono y RoscaLas conexiones con cono y rosca (C&T) se han considerado fiables desde siempre para ofrecer un rendimiento fiable a media y alta presión. Los accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507 y en tamaños desde 1/4 pulg hasta 1 1/2 pulg. Pueden utilizarse a temperaturas hasta 371°C (700°F).
Hay disponibles accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Los accesorios, adaptadores y acoplamientos hembra con cono y rosca de media y alta presión se suministran con manguitos y collarines, salvo mención expresa.
¿Busca más información sobre accesorios con cono y rosca?
Categorías de Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.

Acoplamientos
Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos.

Adaptadores
Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) .

Manguitos y Collarines
Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor.

Pasamuros
Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.

Tapones para tubo y tapones para racor
Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor.
Catálogo de Accesorios con Cono y Rosca
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Encuentre el Racor Ideal para su Aplicación
Vea una comparativa en la que se demuestra cómo los racores Swagelok® serie FK pueden reducir drásticamente el tiempo de instalación en comparación con los accesorios con cono y rosca, y vea cómo protegen de los pequeños defectos que pueden obligar a repetir tareas.
Compare los AccesoriosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Anatomía de un Racor para Hidrógeno
Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Ver más sobre lo que se necesita para encontrar los componentes adecuados.

Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar
Vea cómo el cambio de los accesorios con cono y rosca a la serie FK ayudó a un operador de una plataforma petrolífera en alta mar a reducir el tiempo de instalación en un 80%.