text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série s

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série S Swagelok®

Très souples, les flexibles avec tube central en PTFE à paroi lisse enveloppé de silicone de la série S trouvent une utilisation courante dans des applications qui nécessitent une certaine souplesse et une compatibilité chimique.

Demander un complément d’information

Très souples, les flexibles série S sont des flexibles avec un tube central en PTFE à paroi lisse enveloppé de silicone et une tresse en acier inoxydable 304 qui favorise la tenue en pression. L’enveloppe en silicone, qui possède une surface lisse, non contaminante et facile à nettoyer, isole des températures extrêmes des fluides du système. Ces flexibles sont couramment utilisés dans des applications nécessitant souplesse et compatibilité chimique.

Avec un diamètre allant de 1/8 à 1 po, des pressions de service qui vont du vide à 240 bar (3500 psig) et tout un choix de raccords, les flexibles de la série S répondent aux besoins des systèmes les plus divers. La tresse en fibre collée au tube central au moyen d’un procédé en attente de brevet améliore la résistance du flexible aux pincements. Un tube central en PTFE chargé de noir de carbone est disponible en option pour les applications nécessitant une dissipation de l’électricité statique. Des flexibles sur mesure sont disponibles avec des options supplémentaires telles que des enveloppes ou des étiquettes.

Chaque flexible série S est testé avec de l’eau sous pression à température ambiante pendant 30 secondes, avec comme critère d’acceptation l’absence de fuite détectable. Les tests sont effectués à 69 bar (1000 psig), ou à 15,5 bar (225 psig) si la pression nominale d’un raccordement est inférieure à 69 bar (1000 psig).

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE
Renfort : tresse en acier inoxydable 304
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/8 à 1 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 240 bar (3500 psig)
Plage de température –53 à 230°C (–65 à 450°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok ; adaptateurs pour tubes Swagelok ; taraudages, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; filetages mâles, NPT, avec union JIC (AN) 37° ; raccords sanitaires à 90° Kwik-Clamp ; coudes sanitaires à 45° Kwik-Clamp ; soudure bout à bout ; raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC) ; raccords femelles à came et à rainure ; raccords mâles à came et à rainure ; embouts de tube, recuits ; raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles ; raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelles ; colliers sanitaires série TS ; filetages mâles, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; filetages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° (ISO 228) ; taraudages, coniques ISO/BSP (ISO 7) ; taraudages cylindriques ISO/BSP (ISO 228) ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 30° ; taraudages cylindriques ISO/BSP avec cône à 60° ; raccords sanitaires de type JIS(A)/ISO 2852 ; brides pour le vide ISO-K ; raccords sanitaires DIN 11864-3 série A, forme A, virole avec gorge ; raccords femelles DIN 11851 avec écrou ; brides tournantes ASME classe 150 ; brides tournantes JIS 10K ; brides tournantes DIN PN10 ; raccords sanitaires I-Line mâles ; raccords sanitaires I-line femelles ; raccords sanitaires (DIN 32676) ; raccords sanitaires (ISO 2852)

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.