text.skipToContent text.skipToNavigation
용접 피팅

Swagelok® 용접 피팅

Swagelok 용접 피팅은 초고순도, 특수 세정, 산업용 환경에서 유체 시스템 효율과 안전을 유지하는 데 필요한 일관적인 강도와 수명을 제공합니다.

모든 용접 피팅 보기

Swagelok은 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 크기, 형상, 재질의 광범위한 용접 피팅을 공급합니다. 선택할 수 있는 옵션에는 고순도 및 일반 산업용 튜브 맞대기 용접 피팅, 소켓 용접 피팅, 용접 어댑터, 해저용 용접 피팅이 있습니다. 미니어처 Swagelok Micro-Fit® 피팅은 좁은 공간에 적합한 컴팩트 디자인으로 더 큰 피팅과 같은 유량과 서비스 등급을 제공합니다.

1/8~1인치 및 6~18 mm 크기에 316, 316L, 316L VAR, 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질로 공급되는 튜브 맞대기 용접 피팅은 정밀한 정렬과 균일한 튜브 벽을 제공하도록 설계되었으며, 파이프 소켓 용접 피팅은 극한 조건에서 긴 수명을 보장하도록 두꺼운 벽을 제공합니다. 용접할 피팅, 파이프, 튜빙 재질의 선택이 매우 중요합니다. 동일한 재질을 사용하면 같은 팽창 계수가 보장되며, 용접 불량, 진원도 이탈 또는 좋은 용접에 방해가 되는 치수 변화가 발생할 확률이 줄어듭니다.

전문가에게 문의

Weld Fitting Categories

Butt Weld Fittings

Butt Weld Fittings

Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.

High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings

High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings

Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.

Socket Weld Fittings

Socket Weld Fittings

Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.

Weld Adapters

Weld Adapters

High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.

용접 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

용접 피팅

용접 피팅

Swagelok은 모든 산업용 또는 고순도 애플리케이션에 적합한 다양한 재질, 크기, 형상의 용접 피팅을 공급합니다. 다양한 합금 재질의 영구, 고무결성 연결구는 고객의 품질 및 내식성 요구 조건에 부합하는 강도와 신뢰성을 제공합니다.

Swagelok 제품 예:

  • Micro-Fit® 고순도 튜브 맞대기 용접 피팅
  • 파이프 소켓 용접 피팅
  • 해저용 용접 피팅
  • 튜브 맞대기 용접 자동 피팅
  • 튜브 맞대기 용접 피팅
  • 튜브 소켓 용접 자동 피팅
  • 튜브 소켓 용접 피팅
  • 용접 어댑터 피팅

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.