Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schnellkupplungen — Ersatzteile und Zubehör — Steckerschutzkörper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QC4-SP Messing - - - - SS-QC4-SP Edelstahl 316 - - - - SS-QC6-SP Edelstahl 316 - - - - SS-QC8-SP Edelstahl 316 - - - - SS-QF4-SP Edelstahl 316 - - - - SS-QF8-SP Edelstahl 316 - - - - -
Schnellkupplungen — Ersatzteile und Zubehör — Körperschutzstecker
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QC4-BP Messing - - - - SS-QC4-BP Edelstahl 316 - - - - SS-QC6-BP Edelstahl 316 - - - - SS-QC8-BP Edelstahl 316 - - - - SS-QF4-BP Edelstahl 316 - - - - SS-QF8-BP Edelstahl 316 - - - - SS-QC6A-B-KITVT Edelstahl 316 - - - - -
Schnellkupplungen — Ersatzteile und Zubehör — Körperschutzstecker - Druckbelastet
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QC4-BPPR Edelstahl 316 - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden