Sistema de Soldadura
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Hasta 200 A de potencia pico
- Pantalla táctil en color fácil de utilizar y en varios idiomas
- Unidad de potencia para soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente
- El controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el caudal de gas de protección del diámetro exterior
- Peso aproximado 23 kg (50 lb)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5CG Serie 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5PLEN Serie 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-DRP-PAPER - - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-M200-WH-ADPTR - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간