Bellows-Sealed Valves — High-Purity Bellows Valves, BN Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel
- 45 psig (3.1 bar) to 120 psig (8.2 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Bellows-Sealed Valves — High-Purity Bellows Valves, BN Series — Gerade
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-BN8FR8-DU-O Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8VCR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-2O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS6-C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-DU-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVCR4-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BN8FR8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8S8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll - 6LV-BNBW4-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-BN8FR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8VCR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BN8VCR8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BN8S6-2C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll - SS-BNV51-O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde SS-BN8VCR8-P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde SS-BN8FR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde
Product Availability by Store Location
Hours