다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1/2인치
- –10°F(–23°C)~150°F(65°C)
- 316L VIM-VAR 스테인리스강
- 125 psig(8.6 bar)~300 psig(20.6 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Gerade, Manuelle Betätigung
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-DFFR8-P-GR Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde -
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Gerade, mit Steuerkopf
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-DFBW6-P-C Edelstahl 316L VAR 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFBW8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFFR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFHFR4-P-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFHFR4-P-O Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFMR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간