Faltenbalgventile — Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
- 0°F (–18°C) bis 200°F (93°C)
- Edelstahl 316
- 65 psig (4,5 bar) bis 150 psig (10,3 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Faltenbalgventile — Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY — Gerade
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4BY-V35-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간