PTFE- FREIES Gewindedichtmittel, Tube mit 50 cm³
型番: MS-TFS-50
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제광범위한 애플리케이션에서 다양한 케미칼을 위해 제조된 종합 제품군을 구비한 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제로 연결구를 밀폐하십시오. ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
カタログ
PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
광범위한 애플리케이션에서 다양한 케미칼을 위해 제조된 종합 제품군을 구비한 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제로 연결구를 밀폐하십시오.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
仕様
MS-TFS-50 — PTFE- FREIES Gewindedichtmittel, Tube mit 50 cm³
属性 | 値 |
---|---|
용기 크기 | 50cm³ |
온도 범위 | –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) |
eClass (4.1) | 23071402 |
eClass (5.1.4) | 23079002 |
eClass (6.0) | 23079002 |
eClass (6.1) | 23079002 |
eClass (10.1) | 23079002 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 31201612 |
UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
UNSPSC (15.1) | 31201612 |
UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
資料
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.