Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform, Aufbaumontage
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform, Aufbaumontage
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PP-4T-ST | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-6T-ST | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-8T-ST | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.