카탈로그
Befestigungssystem — Schweißplatte
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Edelstahl 304 | - | 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S1-WPM | Edelstahl 304 | - | 36 mm (1,42 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S3-WP | Edelstahl 304 | - | 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S5-WP | Edelstahl 304 | - | 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
304-S6-WP | Edelstahl 304 | - | 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.