Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Raccords garde-boue — Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.