text.skipToContent text.skipToNavigation

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.