Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- –20°F (–28°C) bis 650°F (343°C)
- Edelstahl 316
- 15.000 psig (1.034 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT — Gerade, V-Spindel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NVT4H1VM60 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT4H1VY30 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT4N1VG15 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde NVT9H1VM60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT9M1VB20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck NVT6M1VA20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke NVT4M1VA20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck NVT4FK1VA20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke NVT8N1VB15 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde NVT8FK1VB20 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke NVT9H1VY30 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck -
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT — Winkelausführung, V-Spindel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2NVT6M2VA20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires