text.skipToContent text.skipToNavigation

Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4P-2M Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-4P-4M Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-4P-4M-MP-SC11 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-4P-6M Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
S-4P-4M Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4P-2M Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4P-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-4P-4M Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4P-4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-4P-6M Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4PM2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-4PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-4PST4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll UNF-Außengewinde - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.