text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.