El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
PB 시리즈 고무 호스
압축 공기, 오일 이송 및 기타 일반 애플리케이션용으로 인조견(Rayon Fiber) 보강재가 있는 스웨즈락 고무 코어 호스를 만나보십시오.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
This hose pocket guide provides information on selecting and ordering a Swagelok® hose or flexible tubing assembly solution.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Buna N |
호스 색상 | Gray |
호스 길이 | 공인 판매 및 서비스 센터에서 결정 |
호스 크기 | 3/4인치 |
최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
최소 온도, °F(°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.