Swagelok® 호스 단열
호스의 단열재는 호스 내부 시스템 유체를 원하는 온도 레벨로 유지할 수 있도록 하며, 이는 뜨겁거나 차가운 유체 온도를 관리할 필요가 있을 때 특히 중요합니다.
호스 전문가에게 문의열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel) 단열재로 피복된 Swagelok 호스를 사용하면 유체를 원하는 온도 범위 내로 유지하고, 유체 사용에 따른 안전 위험과 높은 에너지 비용을 최소화할 수 있습니다. 자연 대류, 공기 유량, 습도 및 이슬점, 에너지 절감, 세이프 투 터치(Safe-to-Touch) 권장 사항 등과 같은 요소가 모두 추가 호스 단열이 시스템에 얼마나 유익할 것인지 결정하는 데 영향을 줄 수 있습니다. 호스 단열에 대한 고려 사항에 추가 정보가 있습니다.
단열 호스를 통해 반도체 제조 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오
Swagelok은 추가 단열이 필요할 경우 Y 단열 옵션을 제공합니다. 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel) 단열 재질은 필요한 표면 온도를 달성하는 데 필요한 벌크를 최소화합니다. 또한, 유연한 폴리올레핀 열 수축 단열 호스 커버는 유연하며 증기 투과 및 마모에 대한 내성이 강합니다. 이 제품은 –53°C에서 최고 125°C의 연속 호스 표면 온도 등급입니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.