Ventile
Ventile sind mit den folgenden Spezifikationen erhältlich:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1200°F (648°C)
- Edelstahl 316, 316L oder 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorkohlenstoff FKM, silbermatt verchromtes Messing, Legierung 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Legierung C-276, Elgiloy, Ethylenpropylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, weichgeglühter Edelstahl 316 für Sauergasanwendungen, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ventilblöcke — Ersatzteile und Zubehör — Montagebügel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-MB-VBK Edelstahl - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden