Оболочки шлангов Swagelok®
Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.
Запросить дополнительные сведения о шланговых оболочкахДля защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги Swagelok предусматривают разнообразные оболочки согласно требованиям вашей системы:
| Преимущества | Материал | Температура | |
| Огнеупорная наружная оболочка | Обеспечивает теплоизоляцию от перепадов температур внутри системы, устойчив к воздействию большого количества гидравлических жидкостей и смазочных масел | Стеклоткань | от –65 до 500°F (от –53 до 260°C), кратковременный контакт с пламенем до 2000°F (1093°C) |
| Термовтулка | Создает барьер для недопущения контакта со шлангом, защищает от брызг сварки и воздействия ультрафиолетового излучения | Стекловолоконная оплетка | До 1000°F (537°C) |
| Армированный защитный кожух | Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания | Смещается, гибкая нержавеющая сталь 302 | От –325 до 750°F (от –200 до 398°C) |
| Спиральный кожух | Имеет высокую гибкость, и защищает от абразивного истирания | Спиральный пластик из полиэтилена высокой плотности (HDPE) | от –180 до 250°F (от –117 до 121°C) |
| Пружинный ограничитель | Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания | Спиральная нержавеющая сталь 302 | от –325 до 850°F (от –200 до 454°C) |
Оболочки не изменяют технических данных шлангов. Получите больше информации в наших видеоматериалах.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.