Резиновый шланг — Резиновый шланг, серия PB
Предлагаются резиновые шланги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Центральная трубка Buna N с гладким каналом
- От 80 фунтов на кв. дюйм, ман. (5,5 бара) до 350 фунтов на кв. дюйм, ман. (24,1 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Gummischlauch — Gummischlauch, Serie PB — Gummischlauch der Serie PB
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PB-12-250 Buna-N - - - - PB-4-250 Buna-N - - - - PB-6-250 Buna-N - - - - PB-8-250 Buna-N - - - - PB-12 Buna-N - - - - PB-12-BK Buna-N - - - - PB-12-RD Buna-N - - - - PB-16 Buna-N - - - - PB-4 Buna-N - - - - PB-4-BK Buna-N - - - - PB-4-GR Buna-N - - - - PB-4-RD Buna-N - - - - PB-6 Buna-N - - - - PB-6-BK Buna-N - - - - PB-6-GR Buna-N - - - - PB-6-RD Buna-N - - - - PB-6-YW Buna-N - - - - PB-8 Buna-N - - - - PB-8-BK Buna-N - - - - PB-8-GR Buna-N - - - - PB-8-RD Buna-N - - - - PB-8-YW Buna-N - - - - K-PB-16-RD Buna-N - - - - PB-12-GY Buna-N - - - - PB-4-GY Buna-N - - - - PB-8-GY Buna-N - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов