text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-8M2-1 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
T-402-1 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.