text.skipToContent text.skipToNavigation
진공(Ultra-Torr) 피팅

Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅

Swagelok 진공 피팅 및 어댑터는 Ultra-Torr 직선형 및 티로 공급되며, 연결과 분리가 쉽고, 시간이 절감되며, 진공 밀폐 애플리케이션에서 반복 가능한 결과를 산출합니다.

Ultra-Torr 진공 피팅 보기

Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅은 시스템을 헬륨 누설 감지기에 연결하거나 금속을 유리 튜빙에 연결하는 경우와 같이 진공 씰을 빠르고 손쉽게 분리해야 할 때 이상적입니다. 이 피팅은 진공 압력 시스템에서 반복적으로 분리 및 재조립할 경우에도 일관적인 밀폐 성능을 제공합니다.

Ultra-Torr 진공 피팅에는 손쉽게 손으로 조일 수 있으며 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공하는 널드(Knurled) 너트가 적용되었습니다. 이 피팅의 탄화플루오르 FKM O-링은 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에 빈틈 없이 밀폐되므로, 다양한 진공 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

적합한 진공 피팅을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie Muttern und Muffen mit Innengewinde für Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen.

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Ultra-Torr-Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Größen erhältlich und sind dank der Rändelmutter leicht festzuziehen und zu lösen.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen in gerader, Winkel- oder T-Ausführung sind in vielen Größen erhältlich und ermöglichen eine schnelle und wiederholbare Montage.

Rohrstutzen

Rohrstutzen

Gerade Ultra-Torr-Rohrstutzen bieten eine zuverlässige und gleichbleibend hohe Dichtleistung für Glas-, Metall- oder Kunststoffrohre.

Ultra-Torr 진공 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.