text.skipToContent text.skipToNavigation
Диэлектрический фитинг

Диэлектрические фитинги Swagelok®

Диэлектрические фитинги Swagelok изолируют и защищают контрольно-измерительные приборы от воздействия электрического тока, обеспечивая при этом полный поток рабочей среды, поддерживая точность приборов и снижая расходы на их замену.

Смотреть диэлектрические фитинги

Диэлектрические фитинги Swagelok защищают приборы, выполняя две основные функции—электрическую изоляцию и локализацию флюидов. Формованная термопластическая изоляция с высокой электрической, химической и ультрафиолетовой стойкостью и низкой абсорбцией влаги обеспечивает диэлектрическую прочность и целостность в широком диапазоне эксплуатационных и климатических условий.

Диэлектрические фитинги, как правило установленные на импульсных линиях газопроводов перед контрольно-измерительными станциями, прерывают катодный электрический ток и обеспечивают полнопроходное сечение. Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok® или торцевые соединения с конической трубной резьбой (NPT/BSP) обеспечивают непосредственное подключение к системам трубок или трубопроводов, и сокращают время монтажа.

Есть вопросы о диэлектрических фитингах?

Свяжитесь с местными специалистами

Dielektrische Verschraubungen—Kategorien

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Mit den dielektrischen Verschraubungen von Swagelok® sichern Sie Messgeräte gegen die Einflüsse von elektrischem Strom ab – bei vollem Durchfluss.

Каталоги диэлектрических фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.