ダイエレクトリック継手 — ユニオン
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-DE-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-8-DE-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-12-MDE-6 Edelstahl 316 12mm Swagelok®-Rohrverschraubung 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung SS-6-DE-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-6-DE-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間