Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Die Serie KBP ist ein hochempfindlicher, Allzweck-Regler zur Kontrolle des Vordrucks in analytischen oder Prozesssystemen.
Druckregler
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Maximaler Eingangsdruck
|
Druckregelbereich
|
Anschlüsse
|
Anschluss-Konfiguration
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Produkt anzeigen |
KBP1F0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Produkt anzeigen |
KBP1F0D4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | D | Produkt anzeigen |
KBP1G0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Produkt anzeigen |
KBP1J0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.