text.skipToContent text.skipToNavigation
SK 시리즈 다목적 볼 밸브

Swagelok® 다목적 볼 밸브(SK 시리즈)

Swagelok SK 시리즈는 컴팩트 디자인으로 낮은 토크와 1/4회전 작동을 제공하는 다목적 볼 밸브이며, 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증을 제공합니다.

SK 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 컴팩트 디자인으로 높은 유량과 낮은 토크, 1/4 회전 작동을 제공합니다. 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 개발된 이 밸브는 양방향 유동, 0.9~1.4범위의 유량 계수, 다양한 연결구(Swagelok 측정 가능한 튜브 피팅, NPT 및 ISO 파이프, Swagelok 수나사 VCO® 연결구), 표준 판넬 마운팅 기능, 씰 키트를 사용한 현장 재설치 기능을 제공합니다. 저온 SK 시리즈 밸브뿐 아니라, API 624에 따른 누출 저감(low-E) 인증 제품도 공급 가능합니다.

SK 시리즈 볼 밸브에는 패킹 조절이 필요 없고 대기에 대해 누설 없는 밀폐 기능을 제공하는 O-링 스템 씰이 있습니다. 또한, 스프링 하중 PEEK 시트는 저압 및 고압 시스템 모두에서 화학적 호환성과 누설 없는 밀폐 무결성을 제공합니다. 방향성 핸들이 유동 방향과 개폐 위치를 나타내며, 스테인리스강 부유 볼(floating ball) 구조는 마모를 줄여주고 사이클 수명을 연장합니다.

SK 시리즈 볼 밸브 사양

사용 압력 최대 6000 psig(413 bar)
온도 –40~150°C(–40~302°F)
유량 계수 최대 1.4
몸체 재질 316 스테인리스강
시트 재질 PEEK
연결구 종류: Swagelok 튜브 피팅, NPT, ISO 파이프, 수나사 VCO®
크기: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 8 mm
구성: 개폐

밸브 크기 선정에 도움이 필요하십니까? Swagelok 유량 계수 계산기를 사용해보십시오.

귀사에 적합한 밸브 선택

SK 시리즈 다목적 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트
SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트

컴팩트 디자인의 고압, 대유량 밸브 제품군인 Swagelok® 다목적 SK 시리즈 볼 밸브에 대해 자세히 알아보십시오. SK 시리즈 볼 밸브는 낮은 토크, 1/4회전 작동을 제공하며 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.