ダイヤフラム・バルブ — マルチ・バルブ・マニホールド
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –23~65°C
- 316L VIM-VARステンレス鋼
- 1.72~21.0 MPa
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Membranventile — Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Membranventile
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires