text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 튜브 피팅

Swagelok® 튜브 피팅 및 어댑터

재조립 후에도 누설 없는 밀폐 성능, 탁월한 튜브 그립, 진동 내성을 제공하는 2-페럴 튜브 피팅으로 누설과 가동 중단을 줄여 보십시오.

튜브 피팅 | 설치가 간편하므로 설치 작업자의 피로를 줄일 수 있습니다.
튜브 어댑터 | 다양한 연결구를 지원하며 까다로운 정렬 문제를 해소하는 데 유용합니다.

모든 튜브 피팅 및 어댑터 보기

Swagelok 피팅은 다양한 산업 전반에서 다른 제품에 비해 누설 위험과 많은 비용을 초래하는 가동 중단을 줄이는 데 뛰어납니다. 첨단 후위 페럴 구조는 응력을 격리하여 진동, 굽힘, 변형에 견딜 수 있으며, 특허 기술인 탄화 공정으로 내식성 저하 없이 강도가 보강되었습니다. 설치와 재조립이 쉬운 Swagelok 피팅은 다른 제품보다 필요한 노력이 더 적습니다.

튜브 피팅과 어댑터 피팅은 화학적 호환성을 보장할 수 있도록 다양한 합금으로 공급되며, 올바른 설치에 필요한 전문가 강의 교육이 제공됩니다. Swagelok 튜브 어댑터는 다른 어떤 Swagelok 튜브 피팅과도 함께 사용할 수 있으므로 전용 엘보우 및 티를 비축할 필요가 없습니다. 316 스테인리스강 및 316 Ti 스테인리스강 합금 튜빙과 함께 사용되는 스테인리스강 Swagelok 튜브 피팅은 ECE R110 요구 사항에 따른 테스트를 거쳤으며 EC-79 인증 제품도 공급 가능합니다. Swagelok은 NACE MR0175/ISO 15156 및 MR0103의 금속공학적 요구 조건을 충족하는 재질의 피팅을 공급합니다. 또한, 2507 및 6MO 합금으로 제조된 피팅은 기본적으로 NORSOK M-630 및 M-650 규격을 준수합니다.

현지 전문가에게 문의

튜브 피팅 및 튜브 어댑터 카테고리

로우 데드 볼륨 유니온

로우 데드 볼륨 유니온

Swagelok® 저 무용 용적 튜브 피팅은 혹독한 환경에서도 산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

리듀서

리듀서

튜브 피팅 리듀싱 직선형 및 티는 다양한 재질로 공급 가능하며, 손쉬운 설치와 일관적인 측정 가능성을 제공합니다.

방충 피팅

방충 피팅

곤충 또는 이물질이 막히거나 시스템을 손상시키는 것을 방지하는 메시 와이어 스크린이 있는 방충 피팅(벤트 프로텍터)을 찾아보십시오.

소켓 용접 피팅

소켓 용접 피팅

소켓 용접 튜브 피팅은 소구경 유체 시스템에서 올바른 정렬을 지원합니다. 폭넓은 애플리케이션에 적합하도록 다양한 크기와 구성으로 공급됩니다.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

다양한 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 수나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

전위 페럴, 후위 페럴, 너트, 가스켓, O-링, 간격 측정 검사기, 렌치 등의 튜브 피팅 교체 부품 및 액세서리를 알아보십시오.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

폭넓은 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 암나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다. 

유니온

유니온

다양한 재질과 크기의 직선형, 엘보우, 티, 크로스 튜브 피팅 유니온은 탁월한 진동 피로 내성과 튜브 지지 기능을 제공합니다.

제로 볼륨 리듀서

제로 볼륨 리듀서

산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 높일 수 있도록 설계된 무용적 튜브 피팅 리듀서를 찾아보십시오.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜브 피팅 캡 및 플러그는 광범위한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장하고 시스템 안전을 강화할 수 있는 다양한 재질과 크기로 공급 가능합니다.

튜브 어댑터

튜브 어댑터

직선형, 엘보우, 티 튜브 어댑터는 Swagelok® 튜브 피팅과 다양한 다른 유형의 연결구 사이에 피팅 대 피팅 연결을 지원합니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 튜브 피팅 및 어댑터는 파티션의 양쪽 면 사이에 연결을 만들 수 있도록 설계되었으며, 애플리케이션에 맞는 다양한 크기와 연결구로 공급 가능합니다.

포트코넥터

포트코넥터

Swagelok® 포트 커넥터는 피팅 대 피팅 연결을 지원하며, 설치 후 일관적인 측정 가능성을 제공하고, 분리 및 재조립이 쉽습니다.

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터 피팅은 지정된 온도에서 압력을 대기로 방출함으로써 산업용 유체 시스템의 전반적인 안전을 강화합니다.

Catalogues des raccords et d’adaptateurs pour tubes

Proposés dans toutes sortes de configurations et dans des dimensions allant de 1/16 à 2 po et de 2 à 50 mm, les raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok sont fabriqués dans divers matériaux performants qui résisteront à la corrosion dans des applications comme le traitement chimique ou une utilisation avec des gaz acides. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, outils et accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Rechercher des raccords pour moyennes et hautes pressions

Vous êtes à la recherche de raccords pouvant supporter des pressions supérieures à 757 bar (11 000 psi) ? Découvrez nos raccords pour tubes série FK prévus pour des pressions allant jusqu’à 1551 bar (22 500 psi) ainsi que nos raccords filetés à extrémité conique conçus pour résister à des pressions pouvant atteindre 4134 bar (60 000 psi).

Trouver des pressions nominales plus élevées

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

les adaptateurs pour tubes swagelok éliminent des problèmes
Comment les adaptateurs pour tubes peuvent éliminer des problèmes d’alignement

Les adaptateurs pour tubes peuvent aider à résoudre des problèmes d’alignement délicats, tout en réduisant le nombre de composants à garder en stock. Regardez comment utiliser des adaptateurs pour tubes Swagelok® pour résoudre des problèmes d’alignement tout en créant des raccordements étanches.

raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes swagelok

Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.

Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire

Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :

Le maintien du tube

L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.

L’étanchéité aux gaz

L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.

La résistance aux vibrations

La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

swagelok tube fitting design

La conception des raccords pour tubes Swagelok®

La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.