Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-SP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen - - SS-8-VCR-P Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-12-VCR-P Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-P Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-P Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Verschlusskappen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-VCR-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-CP Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires