스웨즈락® 샘플 프로브 모듈
스웨즈락 샘플 프로브 모듈은 샘플 프로브를 샘플 프로브 밸브와 결합하여 안전성과 샘플 순도, 적시성을 높입니다. 샘플 프로브 모듈은 프로브 인터록으로 장비를 보호하고 밸브 인터록으로 운영의 안전성을 향상시킨 것이 특징입니다.
추가 정보 요청스웨즈락 샘플 프로브 모듈(SPM)은 정밀한 공정 제어 유지를 위해 가스와 액체 스트림내 주요 성분들의 농도를 측정하는 온라인 프로세스 분석기에 사용할 수 있도록 사전 설계된 솔루션입니다. SPM은 용접된 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 (Retractable) 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 프로브를 샘플 프로브 밸브와 결합하여 사용하면 안전성과 더불어 샘플의 순도 및 적시성을 향상시킬 수 있습니다.
안전성 향상
프로세스는 흔히 고압과 고온에서 운영되므로 온라인 분석기에서 프로세스 샘플의 안전한 제거가 어려울 수 있습니다. 블록 & 블리드 밸브를 샘플 탭에 사용하면 프로세스 유체를 적절히 격리시키고 블리드 밸브를 통해 분석 시스템 압력을 배출시킬 수 있습니다.
샘플 순도 개선
적절한 분석 제어를 보장하기 위해선 실제로 공정 유체를 대표하며 분석기를 손상시키는 파티클들이 포함되지 않은 샘플을 추출하는 것이 중요합니다. 노즐을 프로세스 라인에 연결하여 샘플을 추출하면 오래된 프로세스 유체와 무거운 파티클들이 샘플 라인으로 유입되어 분석기로 흘러들어갈 수 있습니다. 대안으로서, 프로브를 프로세스 라인 중앙에 설치하면 대표성을 갖는 샘플을 추출하는 데 도움이 됩니다. 또한 프로브는 프로세스 파티클들을 여과하는 데 도움이 됩니다.
적시성 향상
공정을 효과적으로 제어하려면, 온라인 분석기로 샘플을 신속하게 보내야 공정을 적시에 조절할 수 있습니다. 때로는 긴 샘플 추출 공정으로 샘플이 분석기에 도달하기도 전에 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 분석기에 대한 시간 지연을 최소화하는 한 가지 방법은 분석 시스템의 용적을 줄이는 것입니다. 샘플을 추출하기 위하여 프로브를 사용하면 노즐을 사용한 샘플 추출과 비교하여 시스템 용적을 크게 줄일 수 있습니다.
샘플 프로브 모듈 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit

모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가
1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.

맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.