|
Isolierungs-Doppelabsperr- und Ablassventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Код изделия: SS-V3NBM8-F8-11421
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
3 Ventile, KugelspindelBieten weniger potenzielle Leckpunkte und erfüllen trotzdem Ihre Anforderungen für Flüssigkeitsstand oder Differenzialdruck mit dem kompakten Design von Swagelok-Ventilblöcken, die 2, 3 oder 5 Ventile in einem einzigen Körper enthalten. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Isolierungs-Doppelabsperr- und Ablassventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
3 Ventile, Kugelspindel
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Einsteckkarte für den Zusammenbau des Dichtungs- und Schraubensatze
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-V3NBM8-F8-11421 — Isolierungs-Doppelabsperr- und Ablassventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V3NBF8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-V3NBF8-FL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Instrumentenanschluss | Flansch | Просмотр изделия |
| SS-V3NBF8-FL-G | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Instrumentenanschluss | Flansch | Просмотр изделия |
| SS-V3NBF8-G | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-V3NBFL | Edelstahl 316 | Instrumentenanschluss | Flansch | Instrumentenanschluss | Flansch | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.