text.skipToContent text.skipToNavigation
フィールド・ステーション・モジュール

Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール

Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。

専門スタッフに相談する

The Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール(FSM)は、プロセス・ガスの前調整と減圧を行ってから分析器に移送します。抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、低圧でサンプルを移送するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。FSMは、プロセス・ノズルに直接取り付けることができ、プロセスの状態に合わせて高度な設定が可能です。

分析器へのレスポンス・タイムの短縮

下流で流量を制御する高圧ラインでは、ガスの分子が密集するため、流速が落ち、パージ時間が長くなります。ガス・サンプルの圧力を下げると、サンプル移送ラインおよびサンプリング調整部品内の分子の数が減少するため、システムのフラッシングを容易に行うことができるほか、プロセスの変化に対する分析器へのレスポンス・タイムが短縮します。FSMは、一般的にプロセス圧力が0.3 MPa(ゲージ圧)以上の場合に使用します。

凝縮の低減

FSMは、サンプル混合物内の各ガスの分圧を低下させることで、サンプリングしたガス内での凝縮を防止します。各ガスの分圧を低下させる手段のひとつに、全体のシステム圧力を減らす方法があります。全体の圧力が下がると、各ガスの分圧が下がるためです。FSMを使用することで、サンプル移送ライン内における凝縮の発生を大幅に低減することができます。

安全性の向上

体積膨張率は、絶対圧力の低下に比例します。FSMのない高圧システムでは、ガスが大きく膨張し、爆発するおそれがあります。プロセスのサンプリング個所にFSMを取り付けると、サンプリング・システム内で高い圧力が加わる部分を少なくできるため、全体的な環境の安全性が向上します。

スウェージロックの流体システム組み立てサービス

フィールド・ステーション・モジュールのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.