text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,8, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-QTM2-D-600

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,8 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,8, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-QTM2-D-600
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM2-D-600 — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,8, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,8 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QTM2-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.