|
Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm³, 124 bar (1800 psig)
부품 번호: 304L-HDF4-1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
DOT-인증 실린더DOT 및 캐나다 표준을 따르는 스웨즈락 샘플 실린더로 누설 없이 실린더에 담아 보관 및 운송할 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm³, 124 bar (1800 psig)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
DOT-인증 실린더
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Seiten 1-2: Installationsanweisungen, Bestellnummern von Druckscheiben und Vorsichtsmaßnahmen.
사양
304L-HDF4-1000 — Beidseitig offener DOT-konformer Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Volumen 1000 cm³, 124 bar (1800 psig)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 304L |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 Zoll |
| 연결구 1 종류 | NPT Innengewinde |
| 연결구 2 크기 | 1/4 Zoll |
| 연결구 2 종류 | NPT Innengewinde |
| 실린더 부피/정보 | 1000 cm3 |
| 최대 온도, °F(°C) | 800 (426) |
| 최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
| 테스트 | DOT-3A |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Edelstahl 304L | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1000T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-150 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1GAL | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-2250 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-300 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-300-T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-400 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-50 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-500 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-500-T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-75 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-1000 | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-1GAL | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-2250 | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-150 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-300 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-500 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-1000 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-150 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-300 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-300-12457 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-500 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.