text.skipToContent text.skipToNavigation
니들 밸브

스웨즈락® 니들 및 미터링 밸브

니들 밸브는 일체형 보닛과 유니언 보닛와 같은 구조로 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질 및 연결구를 사용하여 광범위한 애플리케이션에 대해 신뢰할 수 있는 유체 제어를 제공합니다. 미터링 밸브는 저압 또는 고압이나 저유량, 중유량, 대유량 애플리케이션에서 시스템 유량을 정확하게 제어하기 위하여 미세 조정 기능을 제공합니다.

View Needle and Metering Valves

Swagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.

Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.

Select the Right Needle Valve for your Application

Contact Local Specialists

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは素早く取り付けることができ、漏れなく締め切り、耐久性に優れているため、一般産業アプリケーションでの安全性向上を実現します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

トグル・バルブ

トグル・バルブ

コンパクトなトグル・バルブには、ステンレス鋼製または真ちゅう製、手動式または空気作動式、ストレート型またはアングル型があります。

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

ブローダウン・バルブ、6DBシリーズ

316ステンレス鋼製ブローダウン・バルブは、安全性の高いユニオン・ボンネット構造、ならびに高温でも使用可能なGrafoil®製パッキンを採用しています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ

ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ

Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ

一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ

Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ

過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ

Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

니들 및 미터링 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Vannes à pointeau et de réglage fin

Vannes à pointeau et de réglage fin

Vannes à pointeau

Proposées avec un choix importants d’options – modèles de tiges, types d’écoulement, matériaux, dimensions, raccordements –, nos vannes à pointeau permettent de contrôler un débit de manière fiable et reproductible et ont été conçues pour résister aux conditions extrêmes et aux milieux corrosifs. Notre gamme se compose de vannes très diverses dans leurs usages et leurs caractéristiques – vannes à usage général, à chapeau intégral, à chapeau vissé, à corps forgé, à poignée articulée, à chapeau union pour usage intensif, vannes d’extraction pour instrumentation, compactes pour manomètres, à tige non rotative, vannes d’arrêt à obturateur ascendant – avec des coefficients de débit allant de 0,12 à 2,4 et des pressions nominales pouvant atteindre 3100 bar (45 000 psig). Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle ou en croix – avec la possibilité d’un actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes de réglage fin

Adaptées aux pressions faibles comme aux pressions élevées, les vannes de réglage fin permettent de régler précisément le débit dans des applications d’analyse, de mesure ou de recherche, et d’effectuer des réglages fins dans des applications de précision, avec des coefficients de débit allant de 0,004 à 0,16 pour des applications dans lesquelles le débit est faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。