text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inoxidable, Cv 1,4, 6 mm Swagelok, Mando direccional de acero inoxidable

The 40G series three-way ball valve is specifically designed to provide outstanding thermal durability and leak prevention in a compact form factor.

Referencia #: SS-43GS6MM-SHD

Especificaciones

Atributo Valor
볼/스템 재질 Acero Inoxidable
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Racor Swagelok®
연결구 2 크기 6 mm
연결구 2 종류 Racor Swagelok®
CV 최대 1.4
유로 Estándar
유로 형태 2 vías, Cierre, Recta
핸들 색상 Stainless Steel
핸들 스타일 Direccional
저누출 인증
오리피스 4,7 mm / 0,187 pulg.
패킹 재질 UHMWPE PTFE Modificado
링/디스크 재질 Acero Inoxidable
실온 압력 등급 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
테스트 Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
2-Way 직선형

40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inoxidable, Cv 1,4, 6 mm Swagelok, Mando direccional de acero inoxidable

Referencia #: SS-43GS6MM-SHD
Ver Catálogo

The 40G series three-way ball valve is specifically designed to provide outstanding thermal durability and leak prevention in a compact form factor.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2-Way 직선형
40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.

Especificaciones

SS-43GS6MM-SHD — Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inoxidable, Cv 1,4, 6 mm Swagelok, Mando direccional de acero inoxidable

Atributo Valor
볼/스템 재질 Acero Inoxidable
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 6 mm
연결구 1 종류 Racor Swagelok®
연결구 2 크기 6 mm
연결구 2 종류 Racor Swagelok®
CV 최대 1.4
유로 Estándar
유로 형태 2 vías, Cierre, Recta
핸들 색상 Stainless Steel
핸들 스타일 Direccional
저누출 인증
오리피스 4,7 mm / 0,187 pulg.
패킹 재질 UHMWPE PTFE Modificado
링/디스크 재질 Acero Inoxidable
실온 압력 등급 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
테스트 Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
product.specification.
B-41S2 Ver producto
B-42F2 Ver producto
B-42S4 Ver producto
B-42S6MM Ver producto
B-43F4 Ver producto
B-43F4RT Ver producto
B-43S4 Ver producto
B-43S4-SC11 Ver producto
B-43S6 Ver producto
B-43S6MM Ver producto
B-43VF4 Ver producto
B-44F4 Ver producto
B-44F6 Ver producto
B-44S10MM Ver producto
B-44S6 Ver producto
B-44S6-K Ver producto
B-45F8 Ver producto
B-45S12 Ver producto
B-45S8 Ver producto
HC-43S4 Ver producto
M-43S4 Ver producto
SS-41GS1 Ver producto
SS-41GS2 Ver producto
SS-41GS2-1466 Ver producto
SS-41GS3MM Ver producto
SS-42GES4 Ver producto
SS-42GF2 Ver producto
SS-42GS4 Ver producto
SS-42GS4-12457 Ver producto
SS-42GS4-1466 Ver producto
SS-42GS4-31C Ver producto
SS-42GS4-LH Ver producto
SS-42GS4-SC11 Ver producto
SS-42GS6MM Ver producto
SS-42GS6MM-1466 Ver producto
SS-42GS6MM-SC11 Ver producto
SS-42GVCR4 Ver producto
SS-43GF2 Ver producto
SS-43GF4 Ver producto
SS-43GF4RT Ver producto
SS-43GM4 Ver producto
SS-43GM4-F4 Ver producto
SS-43GM4-S4 Ver producto
SS-43GS10MM Ver producto
SS-43GS12MM Ver producto
SS-43GS4 Ver producto
SS-43GS4-12457 Ver producto
SS-43GS4-1466 Ver producto
SS-43GS4-31C Ver producto
SS-43GS4-A15C3 Ver producto
SS-43GS4-K Ver producto
SS-43GS4-LL Ver producto
SS-43GS4-SC11 Ver producto
SS-43GS6 Ver producto
SS-43GS6-1466 Ver producto
SS-43GS6-K Ver producto
SS-43GS6-LL Ver producto
SS-43GS6MM Ver producto
SS-43GS6MM-1466 Ver producto
SS-43GS6MM-31C Ver producto
SS-43GS6MM-SC11 Ver producto
SS-43GS6-SC11 Ver producto
SS-43GS8 Ver producto
SS-43GS8-LL Ver producto
SS-43GS8MM Ver producto
SS-43GVCO4 Ver producto
SS-43GVCR4 Ver producto
SS-43GVS4 Ver producto
SS-44F4 Ver producto
SS-44F6 Ver producto
SS-44F6RT Ver producto
SS-44S10MM Ver producto
SS-44S6 Ver producto
SS-44S6-1466 Ver producto
SS-44S6-LLC Ver producto
SS-44TS6 Ver producto
SS-44VCR8 Ver producto
SS-45F8 Ver producto
SS-45F8-LL Ver producto
SS-45F8RT Ver producto
SS-45S12 Ver producto
SS-45S12MM Ver producto
SS-45S8 Ver producto
SS-45S8-1466 Ver producto
SS-45S8-33C Ver producto
SS-45S8-LL Ver producto
SS-45S8-SC11 Ver producto
SS-45S8-SG Ver producto
SS-45TF8 Ver producto
SS-45TS12 Ver producto
SS-45TS12MM Ver producto
SS-45TS8 Ver producto
SS-45TS8-K Ver producto
SS-45VCR8 Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.