|
Croix union Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 3/8 po Nettoyage SC-01
Part #: 6LV-6MW-4P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
CroixObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Croix union Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 3/8 po Nettoyage SC-01
Log in or Register to view price
Catalogs
Croix
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Specifications
6LV-6MW-4P — Croix union Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 3/8 po Nettoyage SC-01
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
| Procédé de nettoyage | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| Dimension du raccordement 3 | 3/8 po |
| Type du raccordement 3 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| Dimension du raccordement 4 | 3/8 po |
| Type du raccordement 4 | Micro-Fit à souder bout à bout |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020717 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40141714 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183111 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-4 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | View Product |
| 6LV-4MW-4P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | View Product |
| 6LV-6MW-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | View Product |
| 6LV-8MW-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | View Product |
| 6LV-8MW-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.