text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupape proportionnelle basse pression en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 8 mm

Réf. pièce : SS-RL3S8MM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 8 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 225 PSIG À 100°F / 15,5 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Catégorie d'usage Basse pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Soupape basse pression

Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Soupape proportionnelle basse pression en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 8 mm

Réf. pièce : SS-RL3S8MM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Soupape basse pression
Protégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur.

Spécifications

SS-RL3S8MM — Soupape proportionnelle basse pression en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 8 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 8 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Type de poignée Sans poignée
Pression nominale à température ambiante 225 PSIG À 100°F / 15,5 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Catégorie d'usage Basse pression
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-RL3M4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-RL3M4F4-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-RL3M4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL3S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL3S4-EP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL3S4-KZ-11602 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL3S4-MO Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL3S4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL3S6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL4M8F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-RL4M8S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL4S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-RL4S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.