text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde x 1/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter (Form RS)

부품 번호: SS-2-A-2RS

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
직선형

시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Adapter, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde x 1/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter (Form RS)

부품 번호: SS-2-A-2RS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다.

사양

SS-2-A-2RS — Adapter, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde x 1/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter (Form RS)

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-A Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-A-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-12-A-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-12-AN-1-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll JIC-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-12-SAE-7-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-16-A Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16-A-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16-A-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16-AN-1-16 Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll JIC-Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4-A-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-4-A-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-4-AG-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4-AN-1-2 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4-AN-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4-AT-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4-SAE-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde 제품 보기
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-A-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-6-A-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6-AG-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-AN-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-AN-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-A-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6-AT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-1-6AN Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll JIC-Außengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-7-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-6-SAE-7-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-A-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-8-A-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-8-AG-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-AN-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll JIC-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-AT-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-SAE-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-8-SAE-7-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.