|
Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
부품 번호: B-6M0-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
페럴세트페럴 세트는 튜빙에 대한 강력하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 신뢰성 높은 밀폐 성능이 필요한 핵심 유체 및 가스 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
카탈로그
페럴세트
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
B-6M0-SET — Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Laiton |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 6 mm |
| 연결구 1 종류 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 특징 | Le support comporte 10 jeux |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-SET | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-SET | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-SET | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-SET | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.