text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok, 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psig)

Код изделия: SS-4CA-3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 pulg.
Тип соединения 2 Racor Swagelok®
Давление открытия 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psi, 0,021 a 0,35 MPa)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.37
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Обработка поверхности Estándar
Испытания Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
С регулируемым давлением

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok, 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psig)

Код изделия: SS-4CA-3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

С регулируемым давлением
Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Технические характеристики

SS-4CA-3 — Válvula antirretorno de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. Swagelok, 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psig)

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Размер соединения 2 1/4 pulg.
Тип соединения 2 Racor Swagelok®
Давление открытия 0,21 a 3,5 bar (3 a 50 psi, 0,021 a 0,35 MPa)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.37
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Обработка поверхности Estándar
Испытания Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4CA-3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-4CPA2-150 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CPA2-3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CPA2-350 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CPA2-50 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CPA4-3 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-8CPA2-150 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-8CPA2-50 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CA-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4CA-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4CA-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4CA-KZ-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CA-VCR-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA2-RT-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA4-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA4-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CPA4-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6CA-MM-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8CA-MM-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8CPA2-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CPA2-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CPA2-350 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CPA2-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CPA2-DR-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.