|
Vanne de purge en acier inoxydable 316, filetage conique ISO mâle 1/8 po
Réf. pièce : SS-4PM2RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Vanne de purge, configuration droiteFacilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne de purge en acier inoxydable 316, filetage conique ISO mâle 1/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Vanne de purge, configuration droite
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-4PM2RT — Vanne de purge en acier inoxydable 316, filetage conique ISO mâle 1/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage conique ISO mâle |
| Type de poignée | Moletée |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-4M | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-6M | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| S-4P-4M | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-2M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4T | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de tube | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-6M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。