text.skipToContent text.skipToNavigation

Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4P-2M Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-4P-4M Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-4P-4M-MP-SC11 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-4P-6M Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
S-4P-4M Acier au carbone 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4P-2M Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4P-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-4P-4M Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-4P-4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-4P-6M Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4PM2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-4PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4PST4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male UNF Thread - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.