text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ガスケット[1/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング、DIN]

Referencia #: SS-2-RSD-2V

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo ステンレス鋼の種類
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/8 インチ
Anillo interno フルオロカーボンFKM製 内部リング、DIN
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Juntas planas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

ステンレス鋼製 ガスケット[1/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング、DIN]

Referencia #: SS-2-RSD-2V
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-2-RSD-2V — ステンレス鋼製 ガスケット[1/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング、DIN]

Atributo Valor
Material del Cuerpo ステンレス鋼の種類
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/8 インチ
Anillo interno フルオロカーボンFKM製 内部リング、DIN
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-12-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-16-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-2-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-4-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
304L-6-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Ver producto
CU-12-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-2-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-4-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-6-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-RG-2 Cuivre - - - - Ver producto
CU-8-RP-2 Cuivre - - - - Ver producto
S-12-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-16-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-2-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RS-2B Acier au carbone - - - - Ver producto
S-4-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-6-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
S-8-RS-2V Acier au carbone - - - - Ver producto
SS-12-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-12-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-12-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-16-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-16-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-20-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-2-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RP-2 Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-4-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto
SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.