text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/2 дюйма, внутр. диам. шланга 1/2 дюйма

Referencia #: SS-8-HC-A-811

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Tamaño conexión 1 1/2 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный переходник Swagelok®
Material de la conexión final Нержавеющая сталь 316
Tamaño de la Manguera 1/2 дюйма
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/2 дюйма, внутр. диам. шланга 1/2 дюйма

Referencia #: SS-8-HC-A-811
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-8-HC-A-811 — Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/2 дюйма, внутр. диам. шланга 1/2 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Tamaño conexión 1 1/2 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный переходник Swagelok®
Material de la conexión final Нержавеющая сталь 316
Tamaño de la Manguera 1/2 дюйма
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.